• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια επέκτασης
  4. Καλώδια επέκτασης
  5. EVC045

Καλώδιο σύνδεσης

EVC045

VDOAH030MSS00,3H03STGH030MSS

Καλώδιο σύνδεσης

EVC045

VDOAH030MSS00,3H03STGH030MSS

  • Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
  • Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 250 AC / < 300 DC
Βαθμός προστασίας II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
cULus: ...75 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] -25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)
cULus: ...75 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...55
Υγρασία αποθήκευσης [%] 10...100
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση
1K22/ DIN 60721-3-1
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 43,8
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
Ταχύτητα διέλευσης μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
Κύκλοι κάμψης > 5 Mio.
Τάνυση στρέψης ± 180 °/m
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 0,3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm