• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
  4. Καλώδια σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα
  5. EVC184

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

EVC184

ASTGH040MSS00,5H04

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

EVC184

ASTGH040MSS00,5H04

  • Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
  • Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 250 AC / < 300 DC
Βαθμός προστασίας II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
cULus: ...75
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] -25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)
cULus: ...75
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...55
Υγρασία αποθήκευσης [%] 10...100
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση
1K22/ DIN 60721-3-1
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 35
Διαστάσεις [mm] 15,5 x 15,5 x 49,5
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
Ταχύτητα διέλευσης μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
Κύκλοι κάμψης > 5 Mio.
Τάνυση στρέψης ± 180 °/m
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm
διαγράμματα και γραφήματα
χαρακτηριστική για μείωση απόδοσης
Μείωση απόδοσης Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]
Y Ρεύμα [A]