Καλώδιο σύνδεσης Y
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
Καλώδιο σύνδεσης Y
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
- Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -25...90 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 168,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
Υλικό στεγάνωσης | FKM | ||||||||
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 2 | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις" |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|