- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- EVC535
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
- Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
- Διαρκώς υψηλή προστασία EMC κατά των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και του θορύβου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Ολική ένταση ρεύματος (UL) [A] | 3 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -25...90 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
Υλικό στεγάνωσης | FKM | ||||||||
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
Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm, θωρακισμένο; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με ασύνδετο μπλεντάζ |
---|