- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια επέκτασης
- Καλώδια επέκτασης για τροφοδοσία ισχύος μονάδων πεδίου
- EVC740
Καλώδιο σύνδεσης
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Καλώδιο σύνδεσης
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
- Καλώδιο μεγάλης διατομής για μείωση της πτώσης τάσης και μετάδοση υψηλότερων ρευμάτων
- Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -25...90 | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...55 | |
Υγρασία αποθήκευσης [%] | 10...100 | |
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
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
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |