Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας
EVC812
SSTGH040MSSFKPG
Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας
EVC812
SSTGH040MSSFKPG
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Εξαιρετικά αποτελεσματική εκτόνωσης πίεσης με πατενταρισμένη τεχνολογία σφιγκτήρα με 3 σφαίρες.
- Απλή και γρήγορη καλωδίωση μέσω βιδωτών ακροδεκτών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4; (...40 °C) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...55 | |
Υγρασία αποθήκευσης [%] | 10...100 | |
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 32,4 |
---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA 6.6 |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
κλέμες με βίδα: 0,25...1 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει! |
---|