• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
  4. Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
  5. EVC857

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

EVC857

ADOAH040MSS0020K04

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

EVC857

ADOAH040MSS0020K04

  • Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
  • Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
  • Διαρκώς υψηλή προστασία EMC κατά των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και του θορύβου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 50 AC / < 60 DC
Βαθμός προστασίας III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] -25...90
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 801,5
Διαστάσεις [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
Ταχύτητα διέλευσης μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
Κύκλοι κάμψης ≥ 2 Mio.
Τάνυση στρέψης ± 180 °/m
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 20 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm, θωρακισμένο; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ
διαγράμματα και γραφήματα
Μείωση απόδοσης Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]
Y Ρεύμα [A]
Χαρακτηριστικά θωράκισης
x Συχνότητα (MHz)
y Χαρακτηριστικά θωράκισης (dB)
κατά DIN EN 60512-23-3