- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα για Ethernet
- EVC898
Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Θωράκιση καλωδίου κατασκευασμένη από φλογοεπιβραδυντικό υλικό χωρίς αλογόνα
- Βιομηχανικό Ethernet με στιβαρό βύσμα M12
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και υψηλός βαθμός προστασίας
- Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Σχεδίαση | καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D |
Εφαρμογή | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -25...90 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 131 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
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
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, μαύρο; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Πράσινο, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|