- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα για δίκτυο CAN
- EVC944
Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
- Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Μεγάλη διατομή καλωδίου για μείωση της πτώσης τάσης
- Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Εφαρμογή | Δίκτυο CAN |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...55 | |
Υγρασία αποθήκευσης [%] | 10...100 | |
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 495,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
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
Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, Ø 8,4 mm, θωρακισμένο; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR, μαύρο; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
---|