Καλώδιο σύνδεσης Ethernet
EVF542
VSTAN040VAS0,25R04STAN040VAS
Καλώδιο σύνδεσης Ethernet
EVF542
VSTAN040VAS0,25R04STAN040VAS
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Σχεδίαση | καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D |
Εφαρμογή | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...100 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | 0...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | PP Χωρίς αλογόνο | ||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PP | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) | ||||||||
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
Καλώδιο: 0,25 m, MPPE, Χωρίς αλογόνο, Γκρι, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 2 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: PP; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ |
---|