• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
  4. Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
  5. EVM011

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

EVM011

ADOAH043VAS0025H04

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

EVM011

ADOAH043VAS0025H04

  • Για εφαρμογές σε κινητά μηχανήματα και σε εξαιρετικά απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και υψηλός βαθμός προστασίας
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
  • Αντοχή στις απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και στην αλατούχα ομίχλη
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Εφαρμογή για εφαρμογές σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες εργασίας
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Βαθμός προστασίας II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
cULus: ...75
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] -25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)
cULus: ...75
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντίσταση κραδασμών
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 κύκλους σάρωσης, 1 οκτάβα ανά λεπτό, σε 3 άξονες
Αντοχή σε κρούσεις
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11ms μισό ημίτονο, 6 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων / -40 °C / 85 °C
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms, 4000 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων / -20 °C / 50 °C
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 κύκλοι
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού
EN 60068-2-52 Kb βαθμός σφοδρότητας 5 (4 κύκλους δοκιμών)
MTTF [χρόνια] 20027
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 816
Διαστάσεις [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: TPU Μαύρο διαφανές; Τσιμούχα: FKM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
Ταχύτητα διέλευσης μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
Κύκλοι κάμψης > 5 Mio.
Τάνυση στρέψης ± 180 °/m
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 25 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm