- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- EVS007
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Τεχνολογία σύνδεσης που πληροί τα πρότυπα M12 και M8 (EN 61076)
- Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
- Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
- LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | 5...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: TPU Μαύρο διαφανές; Τσιμούχα: FKM | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
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
Καλώδιο: 2 m, PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
---|