• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
  4. Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
  5. EVT092

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

  • Για χρήση σε χώρους όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής και σε χώρους με υγρασία στη βιομηχανία τροφίμων
  • Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και υψηλός βαθμός προστασίας
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Εφαρμογή για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 250 AC / < 300 DC
Βαθμός προστασίας II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...100
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
cULus: ...50
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] 5...100
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)
cULus: ...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...55
Υγρασία αποθήκευσης [%] 10...100
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση
1K22/ DIN 60721-3-1
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 561,5
Διαστάσεις [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PVC Πορτοκαλί; Τσιμούχα: EPDM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
Ταχύτητα διέλευσης μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
Κύκλοι κάμψης > 1 Mio.
Τάνυση στρέψης ± 180 °/m
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 15 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm