Καλώδιο σύνδεσης
EVT215
VDOGF040VAS0002E04STGH040VAS
Καλώδιο σύνδεσης
EVT215
VDOGF040VAS0002E04STGH040VAS
- Για χρήση σε χώρους όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής και σε χώρους με υγρασία στη βιομηχανία τροφίμων
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και υψηλός βαθμός προστασίας
- Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Εφαρμογή | για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | 5...80 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 99,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PVC Πορτοκαλί; Τσιμούχα: EPDM | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) | ||||||||
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
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm |