• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια επέκτασης
  4. Καλώδια επέκτασης
  5. EVT280

Καλώδιο σύνδεσης

EVT280

VDOGF040VAS00,6E03STGF030VAS

Καλώδιο σύνδεσης

EVT280

VDOGF040VAS00,6E03STGF030VAS

  • Για χρήση σε χώρους όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής και σε χώρους με υγρασία στη βιομηχανία τροφίμων
  • Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και υψηλός βαθμός προστασίας
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Εφαρμογή για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 50 AC / < 60 DC
Βαθμός προστασίας III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 3
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
cULus: ...50
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] 5...80
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)
cULus: ...50
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 38,5
Διαστάσεις [mm] 10 x 10 x 36
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PVC Πορτοκαλί; Τσιμούχα: EPDM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
Ταχύτητα διέλευσης μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
Κύκλοι κάμψης > 1 Mio.
Τάνυση στρέψης ± 180 °/m
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 0,6 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm