• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια επέκτασης
  4. Καλώδια επέκτασης
  5. EVW090

Καλώδιο σύνδεσης

EVW090

VDOAH030SCS00,3T03STGF030SCS

Καλώδιο σύνδεσης

EVW090

VDOAH030SCS00,3T03STGF030SCS

  • Καλώδιο με μόνωση PUR ανθεκτική στη σκωρία των συγκολλήσεων, κατάλληλο για χρήση σε αλυσίδες έλξης
  • Παξιμάδι με ειδική επικάλυψη ανθεκτική στη σκωρία συγκολλήσεων
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Εφαρμογή εφαρμογές συγκόλλησης
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 50 AC / < 60 DC
Βαθμός προστασίας III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 3
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
cULus: ...75 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] -25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)
cULus: ...75 °C
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 34,4
Διαστάσεις [mm] 10 x 10 x 36
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
Ταχύτητα διέλευσης μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
Κύκλοι κάμψης > 2 Mio.
Τάνυση στρέψης ± 180 °/m
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
χωρίς συγκρατητές ετικετών
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 0,3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Γκρι, Ø 4,5 mm; οχι ακτινοβολημένο (μπορεί να ανακυκλωθεί); ανθεκτικό σε σπίθες συγκόλλησης; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm