Καλώδιο σύνδεσης
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Καλώδιο σύνδεσης
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- Καλώδιο με μόνωση PUR ανθεκτική στη σκωρία των συγκολλήσεων, κατάλληλο για χρήση σε αλυσίδες έλξης
- Παξιμάδι με ειδική επικάλυψη ανθεκτική στη σκωρία συγκολλήσεων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Εφαρμογή | εφαρμογές συγκόλλησης |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -25...90 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 1,5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Γκρι, Ø 4,5 mm; οχι ακτινοβολημένο (μπορεί να ανακυκλωθεί); ανθεκτικό σε σπίθες συγκόλλησης; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm |