- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- EVW168
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
- Καλώδιο με μόνωση PUR ανθεκτική στη σκωρία των συγκολλήσεων, κατάλληλο για χρήση σε αλυσίδες έλξης
- Παξιμάδι με ειδική επικάλυψη ανθεκτική στη σκωρία συγκολλήσεων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Εφαρμογή | εφαρμογές συγκόλλησης |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -25...90 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: TPU Μαύρο διαφανές; Τσιμούχα: FKM | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Γκρι, Ø 4,9 mm; οχι ακτινοβολημένο (μπορεί να ανακυκλωθεί); ανθεκτικό σε σπίθες συγκόλλησης; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
---|