- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης για οπτικά πλέγματα και κουρτίνες ασφαλείας
- EY1008
Γωνιακός καθρέπτης για οπτικά πλέγματα ασφαλείας
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
Γωνιακός καθρέπτης για οπτικά πλέγματα ασφαλείας
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
- Μπορεί να συνδυαστεί με οπτικά πλέγματα ασφαλείας και οπτικές κουρτίνες ασφαλείας
- Αξιόπιστη εκτροπή της δέσμης φωτός
- Προστασία επικίνδυνων περιοχών από πολλές πλευρές με μειωμένες καλωδιώσεις
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...55 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 6670 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 1442 x 110 x 36 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο επίστρωση με εποξειδική πούδρα; πλαστικό; Παρελκόμενα: χάλυβα γαλβανισμένο |
Μήκος L [mm] | 1400 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|