- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης για οπτικά πλέγματα και κουρτίνες ασφαλείας
- EY3013
Ρυθμιζόμενη γωνία στερέωσης για οπτικά πλέγματα ασφαλείας
EY3013
CLAMPING BRACKET/W LOGO
Ρυθμιζόμενη γωνία στερέωσης για οπτικά πλέγματα ασφαλείας
EY3013
CLAMPING BRACKET/W LOGO
- Για αξιόπιστη εγκατάσταση οπτικών πλεγμάτων ασφαλείας και οπτικών κουρτινών ασφαλείας
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και ρύθμιση
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 286 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 55 x 57,9 x 43,5 |
Υλικό κατασκευής | PA 6.6 ενισχυμένο με ίνες από γυαλί |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2,5 |
Εύρος ευθυγράμμισης | μικρομετρική ρύθμιση σε 1 άξονα ± 6° |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 4 τμχ |