- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης για οπτικά πλέγματα και κουρτίνες ασφαλείας
- EY5010
σετ με βραχίονα φίμωσης
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
σετ με βραχίονα φίμωσης
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|
Εφαρμογή
Σχεδίαση | διασταυρούμενη δέσμη φίμωσης με 2 αισθητήρες πομπού - δέκτη |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 120; (πομπός: 60; δέκτης: 60) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 940 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 0,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 2,5 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...55 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 3000 | |
---|---|---|
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο; πολυπροπυλένιο | |
Υλικό φακών |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 4 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης 1
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Μπλε |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης 2
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Κόκκινο |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός 1
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Μπλε |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός 2
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Κόκκινο |
---|