Εφαρμογή
Σχεδίαση |
διαδοχική φίμωση με τέσσερις παράλληλους αισθητήρες πολλαπλής δέσμης |
Αρχή λειτουργίας |
Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
19,2...28,8 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
60 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] |
940 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Λειτουργία εξόδου |
Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
0,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [m] |
< 3,5 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-30...55 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
4295 |
Υλικό κατασκευής |
Αλουμίνιο; πολυπροπυλένιο |
Υλικό φακών |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
πομπός |
LED, Κίτρινο |
δέκτης |
LED, πράσινο/κόκκινο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης 1
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Μπλε |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης 2
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Κόκκινο |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός 1
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Μπλε |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός 2
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Κόκκινο |