- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης για οπτικά πλέγματα και κουρτίνες ασφαλείας
- EY5050
Βάσεις για οπτικά πλέγματα ασφαλείας
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
Βάσεις για οπτικά πλέγματα ασφαλείας
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- Για αξιόπιστη εγκατάσταση οπτικών πλεγμάτων ασφαλείας και οπτικών κουρτινών ασφαλείας
- Στιβαρή βάση
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και στερέωση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Με πλέγμα φωτός ασφαλείας, 2 δέσμες |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 4445 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 90 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο επίστρωση με εποξειδική πούδρα; πλαστικό |
Μήκος L [mm] | 1000 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|