- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας
- Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας
- GF711S
Επαγωγικός αισθητήρας ασφαλείας
GF711S
GIFA4004-2PS/SIL2/V4A/US
Επαγωγικός αισθητήρας ασφαλείας
GF711S
GIFA4004-2PS/SIL2/V4A/US
- Για εξασφαλισμένη ασφάλεια των μηχανημάτων
- Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 60947-5-3, IEC 61508 και ISO 13849
- Δεν απαιτείται ειδικός ενεργοποιητής για ηλεκτρονικούς αισθητήρες ασφαλείας έναντι αστοχίας
- Σύνδεση σε PLC ασφαλείας, ασφαλείς μονάδες AS-i και ασφαλείς μονάδες αξιολόγησης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x OSSD (A1 και A2) |
Ενεργή ζώνη [mm] | 0,5...4 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Τρόπος λειτουργίας | συνεχής λειτουργία (χωρίς ανάγκη συντήρησης) |
Λειτουργία σχετιζόμενη με ασφάλεια | ασφαλής κατάσταση χωρίς απόσβεση |
Εφαρμογή | Βιομηχανικές εφαρμογές |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 30 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 1000 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x OSSD (A1 και A2) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Δεδομένα εξόδου | Διασύνδεση τύπου C κατηγορίας 1 |
Τάση εξόδου στα 24 V | συμβατές με EN 61131-2, είσοδοι τύπου 1, 2 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Μεγ. χωρητικό φορτίο CL_max [nF] | 20 |
Εύρος μέτρησης
Ενεργή ζώνη [mm] | 0,5...4 |
---|---|
Ασφαλής απόσταση απενεργοποίησης s(ar) [mm] | 6 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση αιτήματος ασφαλείας [ms] | 1 |
---|---|
Χρόνος απόκρισης κατά την προσέγγιση στην ενεργή ζώνη [ms] | 1 |
Χρόνος επικινδυνότητας (χρόνος απόκρισης για σφάλματα σχετικά με ασφάλεια) [ms] | 20 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Εφαρμογές | Κλάση C κατά EN 60654-1 παντός καιρού εφαρμογή | |
---|---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 10...40 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας [K/min] | 0,5 | |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | για σύντομο χρόνο: 5...95 %; μόνιμα: 5...70 % | |
Πίεση αέρα [kPa] | 80...106 | |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | |
Ακτινοβολία ιονισμού | δεν επιτρέπεται | |
Ψεκασμός αλατιού | Όχι | |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
Διάρκεια χρήσης TM (επιπρόσθετη ένδειξη) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 105,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|