- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας
- Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας
- GI505S
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | Σήμα χρονισμού |
---|---|
Ενεργή ζώνη [mm] | 6...12 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Τρόπος λειτουργίας | συνεχής λειτουργία (χωρίς ανάγκη συντήρησης) |
Λειτουργία σχετιζόμενη με ασφάλεια | ασφαλής κατάσταση χωρίς απόσβεση |
Εφαρμογή | Βιομηχανικές εφαρμογές |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 5000 |
Είσοδοι
Μεγ. χωρητικότητα εισόδου Ci_max [nF] | 2 |
---|
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | Σήμα χρονισμού |
---|---|
Δεδομένα εξόδου | Διασύνδεση τύπου Β |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Μεγ. χωρητικό φορτίο CL_max [nF] | 20 |
Εύρος μέτρησης
Ενεργή ζώνη [mm] | 6...12 |
---|---|
Ασφαλής απόσταση απενεργοποίησης s(ar) [mm] | 30 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση αιτήματος ασφαλείας [ms] | 20 |
---|---|
Χρόνος απόκρισης κατά την προσέγγιση στην ενεργή ζώνη [ms] | 200; (Σύνηθες 100) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Εφαρμογές | Κλάση C κατά EN 60654-1 παντός καιρού εφαρμογή | |
---|---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...70 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 10...40 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας [K/min] | 0,5 | |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | για σύντομο χρόνο: 5...95 %; μόνιμα: 5...70 % | |
Πίεση αέρα [kPa] | 80...106 | |
Ακτινοβολία ιονισμού | δεν επιτρέπεται | |
Ψεκασμός αλατιού | Όχι | |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K; (κατά EN 60529) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Διάρκεια χρήσης TM (επιπρόσθετη ένδειξη) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 262,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | PEEK; Ανοξείδωτος χάλυβας; O-ring: EPDM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|