- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας
- Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας
- GI855S
Επαγωγικός αισθητήρας ασφαλείας
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
Επαγωγικός αισθητήρας ασφαλείας
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
- Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 60947-5-3, IEC 61508 και ISO 13849
- Σύνδεση σε PLC ασφαλείας, ασφαλείς μονάδες AS-i και ασφαλείς μονάδες αξιολόγησης
- Ασφάλεια για τον χειριστή και το μηχάνημα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x OSSD (A1 και A2) |
Ενεργή ζώνη [mm] | > 14,5 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Τρόπος λειτουργίας | μόνιμη λειτουργία |
Λειτουργία σχετιζόμενη με ασφάλεια | ασφαλής κατάσταση όταν αποσβεστεί σωστά |
Εφαρμογή | Χρήση σε οχήματα και σκληρές εφαρμογές |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 60 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 1000 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x OSSD (A1 και A2) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 50 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10 |
Δεδομένα εξόδου | Διασύνδεση τύπου C κατηγορίας 1 |
Τάση εξόδου στα 24 V | συμβατές με EN 61131-2, είσοδοι τύπου 1, 2 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Μεγ. χωρητικό φορτίο CL_max [nF] | 20 |
Εύρος μέτρησης
Ενεργή ζώνη [mm] | > 14,5 |
---|---|
Ασφαλής απόσταση απενεργοποίησης s(ao) [mm] | < 8 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,4 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...10 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση αιτήματος ασφαλείας [ms] | 5 |
---|---|
Χρόνος απόκρισης κατά την προσέγγιση στην ενεργή ζώνη [ms] | 5 |
Χρόνος επικινδυνότητας (χρόνος απόκρισης για σφάλματα σχετικά με ασφάλεια) [ms] | 100 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ακτινοβολία ιονισμού | δεν επιτρέπεται | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (με καλώδιο με θηλυκό κονέκτορα ifm, με σωστή σύσφιξη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ευρυζωνικός θόρυβος |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Διάρκεια χρήσης TM (επιπρόσθετη ένδειξη) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 196,8 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα με σπείρωμα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 50 |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|