Επαγωγικός αισθητήρας περιοχής
I12002
SIT-2070-BBOW
Επαγωγικός αισθητήρας περιοχής
I12002
SIT-2070-BBOW
- Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού 70 mm
- Ενεργή βάση με Ø 100 mm
- Για εφαρμογές χαλυβουργίας και μεταλλουργίας
- Εύκολη ρύθμιση της απόστασης ανίχνευσης μέσω ποτενσιόμετρου
- Με έξοδο AC για χρήση σε συστήματα με παροχή ρεύματος AC
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20...70 |
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 90...250 AC |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 11 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 15 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 6 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 5 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20...70 |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Ναι |
Εργοστασιακή ρύθμιση απόστασης ανίχνευσης [mm] | 70 |
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | < 15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -15...15 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 509,8 |
---|---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|