Επαγωγικός αισθητήρας δαχτυλίδι
I7R207
I7R3015-FPKG/DY/US-100-IPF
Επαγωγικός αισθητήρας δαχτυλίδι
I7R207
I7R3015-FPKG/DY/US-100-IPF
- Υψηλή ανάλυση
- Γρήγοροι χρόνοι απόκρισης
- Αναίσθητος στη βρωμιά
- Σχεδιασμένο για λειτουργία ως δυναμικό σύστημα
- Υψηλός βαθμός προστασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Περίβλημα | κυκλικό |
Διαστάσεις [mm] | 60 x 35 x 20 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | δυναμική |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...35 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Ανάλυση ατσάλινης μπάλας (διάμετρος) [mm] | 0,8 |
---|---|
Μέγιστη ταχύτητα εξαρτήματος [m/s] | 35 |
Χρόνοι απόκρισης
Διάταση παλμού [ms] | 0,1...150 |
---|---|
Ρυθμιζόμενη διάταση παλμού | Ναι |
Μεγ. χρόνος πτώσης [ms] | 0,2 |
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 0,2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 556 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 58,7 |
---|---|
Περίβλημα | κυκλικό |
Διαστάσεις [mm] | 60 x 35 x 20 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 15,1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; δακτύλιος: POM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|