- Προϊόντα
- I85008
Επαγωγικός αισθητήρας για σωλήνα
I85008
I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS
Επαγωγικός αισθητήρας για σωλήνα
I85008
I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS
- Σχεδιασμένο για λειτουργία ως δυναμικό σύστημα
- Αξιόπιστος εντοπισμός αντικειμένων με πολύ μικρή διάμετρο
- Πολύ μικρός χρόνος απόκρισης
- Λειτουργία εξόδου ανοιχτή/κλειστή σε ηρεμία, προγραμματιζόμενη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 14 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 70 x 20 x 12 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | δυναμική |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...35 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 25 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 14 |
---|---|
Ανάλυση ατσάλινης μπάλας (διάμετρος) [mm] | 3 |
Μέγιστη ταχύτητα εξαρτήματος [m/s] | 25 |
Χρόνοι απόκρισης
Διάταση παλμού [ms] | 100 |
---|---|
Μεγ. χρόνος πτώσης [ms] | 100 |
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 0,2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 1188 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 51 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 70 x 20 x 12 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PC |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
---|