Επαγωγικός αισθητήρας
IB0012
IB-2020-ABOA/10M
Επαγωγικός αισθητήρας
IB0012
IB-2020-ABOA/10M
- Με συνδυασμένη βαθμίδα εξόδου AC/DC
- Δισύρματη τεχνολογία
- Λείο πλαστικό περίβλημα για προστασία από τα ιζήματα
- Περίβλημα από PTB ανθεκτικό στα διαλύματα αποσκωρίωσης
- Με καλώδιο PVC
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20 |
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 6 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 6,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 25 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 50 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...16,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 610 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 569 |
---|---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|