• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IB5163

Επαγωγικός αισθητήρας

IB5163

IB-3027SFPKG RT

Επαγωγικός αισθητήρας

IB5163

IB-3027SFPKG RT

  • Πολύ μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
  • Λείο πλαστικό περίβλημα για προστασία από τα ιζήματα
  • Περίβλημα από PTB ανθεκτικό στα διαλύματα αποσκωρίωσης
  • Για εφαρμογές σε γραμμές αποσκωρίωσης
  • Με καλώδιο PVC
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 27
Περίβλημα Κυλινδρικό
Διαστάσεις [mm] Ø 34 / L = 82
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 15; (24 V)
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 3
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 400
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 20
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 27
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 27 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...21,87
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -30...50
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 1194
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 257,5
Περίβλημα Κυλινδρικό
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] Ø 34 / L = 82
Υλικό κατασκευής PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κόκκινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Κολάρα στερέωσης: 1
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Ο επαναπρογραμματισμός επιτρέπει στην έξοδο του διακόπτη να επιτηρείται σε λειτουργία επιτήρησης.
Σημείωση:
Ο διακόπτης δεν έχει έγκριση ως διακόπτης ασφαλούς λειτουργίας λόγω αστοχίας.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²