Επαγωγικός αισθητήρας
ID002A
IDE2060-FBOA/3D
Επαγωγικός αισθητήρας
ID002A
IDE2060-FBOA/3D
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού και μεγάλη ενεργή επιφάνεια ανίχνευσης αισθητήρα
- Εύκολη ρύθμιση της απόστασης ανίχνευσης μέσω ποτενσιόμετρου
- Με συνδυασμένη έξοδο AC/DC και δισύρματη τεχνολογία
- Λειτουργία εξόδου ανοιχτή/κλειστή σε ηρεμία, προγραμματιζόμενη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 105 x 80 x 42 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) | |
---|---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 6 | |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 6,5 | |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 | |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 200 | |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 | |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 4 | |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 4 | |
Σημειώσεις για συχνότητα μεταγωγής [Hz] |
|
|
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι | |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60 |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Ναι |
Εργοστασιακή ρύθμιση απόστασης ανίχνευσης [mm] | 60 |
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...48,6 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX |
|
||
---|---|---|---|
ΗΜΣ |
|
||
MTTF [χρόνια] | 454 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 510 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 105 x 80 x 42 |
Υλικό κατασκευής | PPE τροποποιημένο; PA |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | Βίδες περιβλήματος: 0,9 Nm; βίδες: 4 Nm |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης; Τοποθετήστε την ασφάλεια έξω από την επικίνδυνη περιοχή. |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: 0,34...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 5...9 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M20 X 1,5 |
---|