Επαγωγικός αισθητήρας
ID0038
IDC2050BARKA/SL/LS-300BL
Επαγωγικός αισθητήρας
ID0038
IDC2050BARKA/SL/LS-300BL
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
- Μεγάλη ενεργή επιφάνεια ανίχνευσης αισθητήρα
- Με συνδυασμένη έξοδο AC/DC και δισύρματη τεχνολογία
- Οθόνη LED για έλεγχο της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 50 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 92 x 80 x 40 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Βαθμός προστασίας | I |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 6 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 6 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5,5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 450 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 450 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 25 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 25 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 50 |
---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...40,5; (τοποθετείται χωνευτά με μαλακό σίδερο (ST37)) |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,85 / Ορείχαλκος: 0,48 / Αλουμίνιο: 0,46 / Χαλκός: 0,38 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...20 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -15...15 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 352 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 432,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 92 x 80 x 40 |
Υλικό κατασκευής | PPE; Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Ορείχαλκος επινικελωμένος |
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
Κονέκτορας: 1 x 7/8"; κωδικοποίηση: A |