• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. ID5026

Επαγωγικός αισθητήρας

ID5026

ID-3050-BPKG

Επαγωγικός αισθητήρας

ID5026

ID-3050-BPKG

  • Πολύ μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
  • Μεγάλη ενεργή επιφάνεια ανίχνευσης αισθητήρα
  • Εύκολη ρύθμιση της απόστασης ανίχνευσης μέσω ποτενσιόμετρου
  • Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 50
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 120 x 80 x 30
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 15; (24 V)
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
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 100
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 50
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη Ναι
Εργοστασιακή ρύθμιση απόστασης ανίχνευσης [mm] 50
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 50 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...40,5
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV από φάση σε φάση, Ri: 2 Ω
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 3 V
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 1390
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 595
Περίβλημα Ορθογωνικό
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] 120 x 80 x 30
Υλικό κατασκευής PPE
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Κατσαβίδι: 1
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²