• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IE5082

Επαγωγικός αισθητήρας

IE5082

IEB3001-ANKG

Επαγωγικός αισθητήρας

IE5082

IEB3001-ANKG

  • Περίβλημα εξαιρετικά μικρού μήκους
  • Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Τεχνολογία σύνδεσης που εξοικονομεί χώρο
  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 1
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 35
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 15; (24 V)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 750
Σημειώσεις για συχνότητα μεταγωγής [Hz]
1000 nb
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 1
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 1 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...0,8
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 3 V
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 2673
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 50,9
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 35
Περιγραφή σπειρώματος M8 x 1
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; PBT
Ροπή σύσφιξης [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
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
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση