Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση |
NPN |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
1 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
10...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 10 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
NPN |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
750 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
1 |
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] |
1 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] |
0...0,81 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης |
Όχι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης |
χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,3 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,1 |
Υστέρηση [% του Sr] |
1...20 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] |
-10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...80 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη |
3 V |
EN 55011 |
Κατηγορία Β |
|
MTTF [χρόνια] |
1322 |
Έγκριση UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία |
Limited Voltage/Current |
Αριθμός έγκρισης UL |
A028 |
Αριθμός αρχείου UL |
E174191 |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
20,5 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Στήριξη |
χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M8 x 1 |
Υλικό κατασκευής |
Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP Πορτοκαλί; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Ροπή σύσφιξης [Nm] |
A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm |
Πλήρως μεταλλικό περίβλημα |
Όχι |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
1 x LED, Κίτρινο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα