Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
2 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] |
M8 x 1 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
10...36 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
15; (24 V) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
200 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] |
200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
2 |
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] |
0...1,62 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης |
χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
Υστέρηση [% του Sr] |
1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] |
-10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...70 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη |
3 V |
EN 55011 |
Κατηγορία Β |
|
MTTF [χρόνια] |
2804 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
39,5 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Στήριξη |
χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] |
M8 x 1 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M8 x 1 |
Υλικό κατασκευής |
Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; LCP |
Ροπή σύσφιξης [Nm] |
A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
1 x LED, Κόκκινο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση |
Καλώδιο: 0,8 m, PUR; επιβραδυντικό φλόγας (FRNC); 3 x 0,14 mm² |
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: περιστρεφόμενο |
διαγράμματα και γραφήματα