Επαγωγικός αισθητήρας
IE5330
IEB3001-ANKG/3M
Επαγωγικός αισθητήρας
IE5330
IEB3001-ANKG/3M
- Περίβλημα εξαιρετικά μικρού μήκους
- Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Τεχνολογία σύνδεσης που εξοικονομεί χώρο
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN | |
---|---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ | |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 | |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 | |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 750 | |
Σημειώσεις για συχνότητα μεταγωγής [Hz] |
|
|
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι | |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...0,8 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
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
MTTF [χρόνια] | 2673 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 67,9 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Περιγραφή σπειρώματος | M8 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; PBT |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση
|
|
---|