• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IE5350

Επαγωγικός αισθητήρας

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

Επαγωγικός αισθητήρας

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

  • Περίβλημα εξαιρετικά μικρού μήκους
  • Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για μεγάλο χρόνο παραμονής σε λειτουργία
  • Μειωμένη παραμονή στο στοκ χάρη στη λειτουργία ως τρισύρματη ή δισύρματη μονάδα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 5
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 40
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 3,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 2; (μόνο για λειτουργία 2-αγωγών)
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 0,5; (μόνο για λειτουργία 2-αγωγών)
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 600
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 5
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 5 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...4,05
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,5 / Χαλκός: 0,4
Υστέρηση [% του Sr] 1...20
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...60
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67; (με καλώδιο με θηλυκό κονέκτορα ifm, με σωστή σύσφιξη)
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 1870
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό Ναι
Έγκριση UL
Ta 0...60 °C
Enclosure type Type 1
Ηλεκτρική τροφοδοσία Limited Voltage/Current
Αριθμός έγκρισης UL A017
Αριθμός αρχείου UL E174191
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 15,9
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 40
Περιγραφή σπειρώματος M8 x 1
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); επιφάνεια ανίχνευσης: LCP Πορτοκαλί; Παράθυρο LED: PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); παξιμάδια στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316)
Ροπή σύσφιξης [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 4 LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση