Επαγωγικός αισθητήρας
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
Επαγωγικός αισθητήρας
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
- Περίβλημα εξαιρετικά μικρού μήκους
- Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Καλώδιο που εξοικονομεί χώρο με βύσμα M12
- Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για μεγάλο χρόνο παραμονής σε λειτουργία
- Μειωμένη παραμονή στο στοκ χάρη στη λειτουργία ως τρισύρματη ή δισύρματη μονάδα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 5 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10; (Μόνο σε λειτουργία 3-αγωγών) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,8 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 2; (μόνο για λειτουργία 2-αγωγών) |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,5; (μόνο για λειτουργία 2-αγωγών) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 700 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 5 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...4,05 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 2988 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 30,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Περιγραφή σπειρώματος | M8 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP |
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
Καλώδιο: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: περιστρεφόμενο |