• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. IE5448

Επαγωγικός αισθητήρας

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

Επαγωγικός αισθητήρας

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

  • Περίβλημα εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
  • Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για μεγάλο χρόνο παραμονής σε λειτουργία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 50
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 15
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
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 1000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 2 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...1,6
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -20...20
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 50,7
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 50
Περιγραφή σπειρώματος M8 x 1
Υλικό κατασκευής Περίβλημα με σπείρωμα: μεταλλικό με επικάλυψη; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP
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
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²