• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IES207

Επαγωγικός αισθητήρας

IES207

IEB3006-BNKG/V4A/K1/2M/PUR

Επαγωγικός αισθητήρας

IES207

IEB3006-BNKG/V4A/K1/2M/PUR

  • Κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές, κινητά μηχανήματα, ψυκτικά συστήματα και εφαρμογές λίπανσης
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Συντελεστής διόρθωσης 1: Σταθερή εμβέλεια εντοπισμού σε όλα τα μέταλλα
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
  • Αντοχή στις δονήσεις και τις κρούσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 6
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 37,5
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης; Συντελεστής διόρθωσης Κ = 1; Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Εφαρμογή Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός
Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία Ναι
Μεγ. ανοσία μαγνητικού πεδίου [mT] 300
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 20
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 6
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 6 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...4,86
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης Ναι
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 1 / Ορείχαλκος: 1 / Αλουμίνιο: 1 / Χαλκός: 1
Υστέρηση [% του Sr] 3...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συντελεστής διόρθωσης Κ = 1 Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
Αντίσταση κραδασμών
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 κύκλους σάρωσης, 1 οκτάβα ανά λεπτό, σε 3 άξονες
Αντοχή σε κρούσεις
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms μισό ημίτονο, 3 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις
EN 60068-2-27 40 g 6 ms, 4000 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C, TB = 85 °C, t1 = 30 min, t2 = < 10 s, 50 κύκλοι
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού
EN 60068-2-52 Kb βαθμός σφοδρότητας 5 (4 κύκλους δοκιμών)
MTTF [χρόνια] 701
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό Ναι
Έγκριση UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Ηλεκτρική τροφοδοσία Limited Voltage/Current
Αριθμός έγκρισης UL A013
Αριθμός αρχείου UL E174191
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 45
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 37,5
Περιγραφή σπειρώματος M8 x 1
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); επιφάνεια ανίχνευσης: LCP Λευκό; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Ροπή σύσφιξης [Nm] A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
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
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση