Επαγωγικός αισθητήρας
IES235
IEB3003BBNKG/V4A/US-104
Επαγωγικός αισθητήρας
IES235
IEB3003BBNKG/V4A/US-104
- Κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές, κινητά μηχανήματα, ψυκτικά συστήματα και εφαρμογές λίπανσης
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ευέλικτη χρήση χάρη στο μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Ασφαλής εντοπισμός χάρη στη μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού και τις χαμηλές ανοχές του αισθητήρα
- Μειωμένη αποθήκευση λόγω της μεγάλης γκάμας εφαρμογών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 3 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης |
---|---|
Εφαρμογή | Κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές, κινητά μηχανήματα, ψυκτικά συστήματα και εφαρμογές λίπανσης; Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 3 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...2,43 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης | Ναι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 1340 | ||||||||||
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό | Ναι | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 17,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Περιγραφή σπειρώματος | M8 x 1 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); επιφάνεια ανίχνευσης: LCP Λευκό; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση
|
|
---|