• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IF5330

Επαγωγικός αισθητήρας

IF5330

IFA3004-BPKG/6M

Επαγωγικός αισθητήρας

IF5330

IFA3004-BPKG/6M

  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
  • Για ακριβή εντοπισμό θέσης σε μηχανήματα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M12 x 1 / L = 71
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 15; (24 V)
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
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 1500
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 4 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...3,25
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 945
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 263,5
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M12 x 1 / L = 71
Περιγραφή σπειρώματος M12 x 1
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: PC
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
Σύνδεση Καλώδιο: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²