Επαγωγικός αισθητήρας
IF5767
IFB3002-BPKG/US-104
Επαγωγικός αισθητήρας
IF5767
IFB3002-BPKG/US-104
- Περίβλημα εξαιρετικά μικρού μήκους
- Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
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
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...1,62 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
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
MTTF [χρόνια] | 1134 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 26,4 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT Πορτοκαλί; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 7 |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|