• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. IF5948

Επαγωγικός αισθητήρας

IF5948

IFK4004BCPKG/US-104

Επαγωγικός αισθητήρας

IF5948

IFK4004BCPKG/US-104

  • Συμπληρωματική λειτουργία εξόδου NO/NC
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου συμπληρωματική
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M12 x 1 / L = 70
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 15
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου συμπληρωματική
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 700
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 4 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...3,24
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης Ναι
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 3...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 3 V
EN 55011 εκπομπή Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 13550
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό Ναι
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 30,2
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M12 x 1 / L = 70
Περιγραφή σπειρώματος M12 x 1
Υλικό κατασκευής Περίβλημα με σπείρωμα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP Λευκό; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου
Ροπή σύσφιξης [Nm] 7
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 4 LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A