Επαγωγικός αισθητήρας
IFM213
IFKC004BASKG/M/60V/US-104-DRS
Επαγωγικός αισθητήρας
IFM213
IFKC004BASKG/M/60V/US-104-DRS
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)
- Υψηλή ευστάθεια έναντι του θορύβου
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και τάσεων λειτουργίας
- Υψηλή προστασία κατά της εισχώρησης ξένων ουσιών για λειτουργία σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης |
---|---|
Εφαρμογή | Χρήση σε οχήματα και σκληρές εφαρμογές |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...60 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 2 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,5; (μόνο για λειτουργία 2-αγωγών) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 400 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...3,24 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης | Ναι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,5 / Χαλκός: 0,4 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||||||||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||||||||||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 30,4 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP φυσικά; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος |
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
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |