• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IG0231

Επαγωγικός αισθητήρας

IG0231

IGA2005-ABOA/BS-201-A

Επαγωγικός αισθητήρας

IG0231

IGA2005-ABOA/BS-201-A

  • Με συνδυασμένη βαθμίδα εξόδου AC/DC
  • Δισύρματη τεχνολογία
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Με στιβαρό βύσμα M18
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ccc
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 5
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 81
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...250 AC/DC
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Όχι
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 6
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] 6,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 5
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] 25
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 100
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 5
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 5 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...4,05
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 609
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 62,6
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 81
Περιγραφή σπειρώματος M18 x 1
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; PBT φυσικά
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M18; κωδικοποίηση: A