- Προϊόντα
- IG0404
Επαγωγικός αισθητήρας
IG0404
IGA2005-ABOA/7M
Επαγωγικός αισθητήρας
IG0404
IGA2005-ABOA/7M
- Με συνδυασμένη βαθμίδα εξόδου AC/DC
- Μεγάλο εύρος τάσεων λειτουργίας
- Δισύρματη τεχνολογία
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 5 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 6 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 6,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 25 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 50 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 5 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...4,05 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 609 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 376,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT φυσικά; Παράθυρο LED: PBT φυσικά |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 23 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 7 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|