• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IG5602

Επαγωγικός αισθητήρας

IG5602

IGA3008-BPKG/V4A/US-104

Επαγωγικός αισθητήρας

IG5602

IGA3008-BPKG/V4A/US-104

  • Ανεξίτηλη ετικέτα τύπου laser
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Ασφαλής εντοπισμός χάρη στη μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού και τις χαμηλές ανοχές του αισθητήρα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 8
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 75
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 10
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
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 300
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 8
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 8 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...6,48
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 1...20
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 1083
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 66,1
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 75
Περιγραφή σπειρώματος M18 x 1
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); επιφάνεια ανίχνευσης: PBT Λευκό; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Ροπή σύσφιξης [Nm] 50
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 4 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες